Aro 125 mm
Maxtech
Order number:
199034174
EAN:
4031582323139
Número de producte:
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 32 mm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 32 mm. La banda de rodament està elaborada amb poliuretà injectat, proporcionant una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 44 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. Aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.