Aro 125 mm
Maxtech
Order number:
199034191
EAN:
4031582322767
Número de producte:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda per a càsters fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda per a càsters fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 125 mm i un nucli de 44 mm de longitud, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.