Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de gran capacitat. El nucli presenta una longitud de 50 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 480 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
Número de material S4
199841087
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
480 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,51 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
50 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Apte per
bt
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)