Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech silent és una roda per a càsters fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. La roda disposa d'un buit de 45 mm de llargada al cub i un forat d'eix de 8,4 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió amb amortiment que assegura un funcionament suau i silenciós. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen fiabilitat i rendiment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Número de material S4
199033627
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
0,3 kg
Nom del producte
Duratech silent
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
8,4 mm
Longitud del cub
45 mm
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
36 mm
El Bearing
Rodament de boles de precisió, damped
Roda de color
Blanc natural