Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Elastech és un aro dissenyat per a castor amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricat amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat que proporciona excel·lent amortiment i durabilitat. El nucli està construït en poliamida, oferint resistència i lleugeresa, amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. Les dimensions principals inclouen una longitud de nucli de 44,4 mm i un diàmetre de forat d'eix de 12 mm, adequat per a instal·lacions estàndard. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UFR100x34-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452891
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,25 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs