Aro 100 mm
Maxtech
EAN:
4031582452839
Número de producte:
UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb una amplada de banda de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb una amplada de banda de rodament de 30 mm i un diàmetre total de 100 mm. El cos està fabricat en poliamida d'alta resistència, mentre que el rodament de rodillos rodets inoxidable garanteix una durabilitat excepcional en entorns corrosius. Amb una longitud de bub de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Maxtech és idoni per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.