Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la llargada del bub és de 60 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 600 kg a una velocitat de 6 km/h o 720 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
Número de material S4
199804809
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
720 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
600 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,38 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Blanc natural