Aro 100 mm
Supratech
Order number:
199063522
EAN:
4031582410549
Número de producte:
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda per a càsters fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de cautxú termoplàstic de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda per a càsters fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de cautxú termoplàstic de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm, amb un nucli de 45 mm de longitud i un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durader. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials que requereixen fiabilitat i resistència.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs