Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Elastech és un aro per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una llargada de banya de 49 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. El pneumàtic està confeccionat amb tirant elàstic, negre, vulcanitzat, amb una amplada de 40 mm que proporciona una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'aro disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a una instal·lació versàtil en diferents sistemes de càsters. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa el fa idoni per a aplicacions industrials exigents que requereixen fiabilitat i rendiment constant.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Número de material S4
199043125
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
49 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Metal·lúrgia
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs