Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà Fos, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 400 kg a 6 km/h o de 500 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
Número de material S4
199828816
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,75 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6205
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
40 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)