Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Responsabilidad Social Para un Futuro Más Sostenible

Responsabilidad Social Para un Futuro Más Sostenible
Nos enorgullecemos de ser pioneros, liderando la creación de una gama de productos de ricino compuesta por hasta un 98% de materiales de biomasa.

Calidad Sostenible, Impulsada por el Progreso

Esta iniciativa revolucionaria nos permite reducir nuestra huella de carbono en un impresionante 60%. Más allá de la responsabilidad medioambiental, otorgamos máxima prioridad al mantenimiento de una calidad excepcional del producto. Nuestros productos están diseñados para perdurar en el tiempo, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad industrial.

Nuestro compromiso con la calidad sostenible se extiende a nuestros procesos de producción. Empleamos la eficiencia como principio rector, mitigando así el desperdicio y reduciendo el consumo energético. Nuestra red mundial de filiales también ha adoptado iniciativas ecológicas, ejemplificadas por la amplia instalación de paneles solares en EE. UU., Dinamarca y Sudáfrica, y próximamente en más países. Tomemos como ejemplo el campus de TENTE International, donde los paneles solares alimentan todas las estaciones de carga de vehículos y representan un notable 50% del consumo eléctrico del campus.

En TENTE, la protección del medio ambiente es un imperativo compartido. Estamos decididos a sentar un precedente, dejando una huella verde duradera en nuestro preciado planeta. Si bien no todas las soluciones que contemplamos están en uso o se han inventado hoy en día, nuestro objetivo primordial es introducir continuamente nuevos materiales y tecnologías que amplifiquen nuestro compromiso con la preservación medioambiental. Manténgase atento a las próximas iniciativas.