Accesorio 160 mm
Accessoris
EAN:
4031582443110
Número de producte:
FOOT LOCK 160
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'Accessoris és un accesori per a rodes amb una alçada total de 170 mm i una placa de base de 140 mm de llargada per 115 mm d'am...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Accessoris és un accesori per a rodes amb una alçada total de 170 mm i una placa de base de 140 mm de llargada per 115 mm d'amplada. Aquest component presenta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en aplicacions de transport i mobilitat. El pes total de l'accesori és de 1,64 kg, el que el fa adequat per a instal·lacions que requereixen components lleugers sense comprometre la resistència estructural.