- Начало
- Ролки и колела
-
Висококачествени колела
Висококачествени колела
Нашите серии
Въртящ се Колело 38 mm
Въртящо се Колело Compacta с правоъгълна плака е компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът представлява правоъгълна плака за надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, лек, оборудван с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 38 mm, с тяло от полипропилен и протектор идентичен с тяло на колело, осигуряващ добра устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 50.5 mm. Динамичната товароносимост достига 25 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Compacta с Правоъгълна плака представлява компактно решение за леки транспортни приложения. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака за стабилно закрепване. Корпусът е произведен от Стоманен лист, лек и е оборудван с Едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm, като тялото е изработено от Полипропилен, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба. Общата височина на изделието е 66 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Шкафове за инструменти, Работни маси и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 32 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 32 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 42.5 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Колелото е подходящо за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 25 mm
Въртящото се колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от лек стоманен лист с едно направляваща топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 25 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 86 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изисква компактност и надеждност.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора като тялото на колелото и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тяло на колело, осигурявайки еднородна конструкция и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно и надеждно функциониране. Общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост до 4 km/h и 640 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 1600 kg, правейки го подходящо за тежки индустриални приложения.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на продукта достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с полиуретанова, екструдирана гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 200 mm. Общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h или 320 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост за максимална издръжливост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор от материал идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на продукта е 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тяло на колело, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.