Fast Hjul 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838444
EAN:
4031582396485
Varenummer:
4688UAP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et fast hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og høje belastninger. Montagen sker via en rektangulær pl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et fast hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og høje belastninger. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer friktion og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper