Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860877
EAN:
4031582396393
Varenummer:
468SUAP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende transport inden for luftfartsindustri...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens præcisionskuglelejet sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen