Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse, hvilket giver høj stivhed og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med høj slidstyrke og lav rullemodstand, og det er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468BUAP200P63
EAN
4031582396454
S4-materialenummer
990860880
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
3,76 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
360 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for en let og præcis drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Navet er udstyret med præcisionskugleleje. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Zeta er et drejeligt hjul til krævende industrielle anvendelser med høje krav til bæreevne. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje sikrer lav friktion og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der giver præcis drejning og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke. Et præcisionskugleleje i fælgen sikrer let rulning med minimal friktion og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta er et fast hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og høje belastninger. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer friktion og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens præcisionskuglelejet sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg