Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838443
EAN:
4031582396423
Varenummer:
4687UAP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der giver præcis drejning og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke. Et præcisionskugleleje i fælgen sikrer let rulning med minimal friktion og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper