Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838442
EAN:
4031582396362
Varenummer:
4680UAP200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul til krævende industrielle anvendelser med høje krav til bæreevne. Montering sker via en rektangulær pl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et drejeligt hjul til krævende industrielle anvendelser med høje krav til bæreevne. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan med lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje sikrer lav friktion og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper