Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm, que ofereix un equilibri òptim entre mobilitat i estabilitat per a diverses aplicacions industrials. L'alçada total del conjunt és de 123 mm, la qual cosa permet una integració eficient en estructures i equipaments de diferents tipus. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda giratoria suporta una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i moviment continu. Aquestes característiques tècniques fan que la Footmaster sigui una solució versàtil i robusta per a entorns industrials que requereixen mobilitat controlada i capacitat de suport significativa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
Número de material S4
990800112
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
131 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
250 kg
Alçada total
123 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
5,56 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
92 mm
Placa llarga
112 mm
Placa ampla
112 mm
Suport
Dome Dictel
104 mm
Sterferencia de giro
162 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
81 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat