Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm, que ofereix una mida compacta però efectiva per a diverses aplicacions industrials. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diferents tipus d'estructures i equipaments. La capacitat de càrrega dinàmica d'aquesta rueda giratoria és de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns de treball intensiu. Aquesta combinació de característiques tècniques fa que la Footmaster sigui una solució robusta i adequada per a sistemes de mobilitat industrial que requereixen durabilitat, estabilitat i capacitat de suport significativa en operacions contínues.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Número de material S4
990800105
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
128 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
250 kg
Alçada total
120 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
6,97 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
92 mm
Placa llarga
112 mm
Placa ampla
112 mm
Suport
Dome Dictel
112 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat