Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394313
Número de producte:
5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'ofi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment giratori suau. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament silenciós i durador. Té un diàmetre de 75 mm i una alçada total de 76 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a diverses aplicacions de mobiliari.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar