Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) que proporciona una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura del mateix material identitari amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta unitat ofereix unes dimensions compactes ideals per a aplicacions mèdiques i d'oficina. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 80 kg, fent-la adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, equips mèdics, mobles d'oficina i carros professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,08 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
112 mm
Scio de giro
56 mm
Roda
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light és una rodeta giratoria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat controlada. La fixació és de tipus forat cec per a la B10, la qual cosa permet un muntatge segur i directe a l'estructura del moble o equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un coixinet de gir tipus espiga (swiveling), que garanteix una rotació suau i precisa de la rodeta. La roda té un diàmetre de 65 mm i disposa de coixinet llis, que proporciona un funcionament silenciós i una bona resistència al desgast. La banda de rodament està realitzada amb un material identitari amb el cos de roda, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que assegura un equilibri entre lleugeresa, resistència mecànica i compatibilitat amb entorns sanitaris. L'alçada total del conjunt és de 68 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que el producte sigui adequat per a carros, mobles i equips de l'àmbit hospitalari, industrial i d'oficina.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea Light és una rodaleta giratòria amb fre de roda, pensada per a aplicacions que requereixen mobilitat i immobilització controlada. La fixació és de tipus forat cec per a la B10, que permet un muntatge segur i integrat a l'estructura del producte. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un coixinet de gir tipus espiga (swiveling), que garanteix una rotació suau i precisa del conjunt. La roda, de 65 mm de diàmetre, disposa de coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de material compatible amb el cos de la roda, i el cos de la roda és de polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 68 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals, així com per a mobles d'oficina, mobles multimèdia i ordinadors amb rodes.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg