Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Número de producte:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea Light és una rodaleta giratòria amb fre de roda, pensada per a aplicacions que requereixen mobilitat i immobilització cont...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
Linea Light és una rodaleta giratòria amb fre de roda, pensada per a aplicacions que requereixen mobilitat i immobilització controlada. La fixació és de tipus forat cec per a la B10, que permet un muntatge segur i integrat a l'estructura del producte. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un coixinet de gir tipus espiga (swiveling), que garanteix una rotació suau i precisa del conjunt. La roda, de 65 mm de diàmetre, disposa de coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de material compatible amb el cos de la roda, i el cos de la roda és de polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 68 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals, així com per a mobles d'oficina, mobles multimèdia i ordinadors amb rodes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu