Rueda giratoria Rueda 50 mm
Footmaster
Order number:
990062080
EAN:
4031582413298
Número de producte:
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions industrials. L'alçada total del conjunt és de 82,5 mm, facilitant la integració en estructures i equipaments amb espai limitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable tant en situacions estàtiques com en moviment continu. Aquestes especificacions tècniques fan que la Footmaster sigui una solució versàtil i robusta per a professionals que requereixen components de mobilitat de qualitat superior en entorns de fabricació i logística.