Rueda giratoria Rueda 50 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Fitxers CAD
Fulls de dades
Accessoris
L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per a aplicacions que requereixen una fixació segura i duradora. Aquest accessori presenta unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on l'espai és limitat. El pern de fixació té un diàmetre de 18 mm, garantint una connexió robusta i estable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta fins a 80 kg en condicions estàtiques i 40 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns industrials i comercials exigents.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic de tipus rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials de mitjana intensitat. La connexió es realitza mitjançant un cargol de diàmetre 14 mm, garantint una instal·lació segura i estable en les rodes pivotants corresponents.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb fixació de tac sintètic rodó. Presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 15 mm per a la seva instal·lació. Aquesta peça suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials estàndard. El pes de l'accessori és negligible, facilitant la seva integració en sistemes de mobilitat sense afegir càrrega significativa.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials. La connexió es realitza mitjançant un cargol de diàmetre 16 mm, proporcionant una instal·lació segura i estable. Amb un pes negligible, aquest component és ideal per a sistemes de mobilitat que requereixen precisió i durabilitat.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes amb fixació de tac sintètic rodó. Presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 17 mm per a la seva instal·lació segura. Aquest accessori suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials. El seu pes és negligible, facilitant la integració en sistemes de mobilitat sense afegir càrrega significativa.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes giratòries amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació de tac sintètic rodó i presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, així com una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. El pern de fixació té un diàmetre de 19 mm, garantint una instal·lació segura i estable en les aplicacions requerides.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació amb tac sintètic rodó i un pern de 22 mm de diàmetre per a una instal·lació segura i estable. Aquesta peça suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin mobilitat controlada i durabilitat.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Disposa d'un sistema de fixació mitjançant tac sintètic rodó amb un diàmetre de pern de 23 mm. Aquesta peça suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin una solució robusta i durador per a sistemes de mobilitat.
L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a rodet, amb una alçada total de 36 mm i un pes de 0 kg. Aquesta peça presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. L'accessori està equipat amb un cargol de 16 mm de diàmetre per a la seva fixació segura. Aquesta configuració el fa adequat per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i fiable en sistemes de rodets.
L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per oferir una solució robusta i duradora. Aquest accessori presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un cargol de diàmetre 17 mm per a una fixació segura. Amb una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, aquest component garanteix un rendiment fiable en aplicacions exigents. El seu pes reduït de 0,01 kg el fa ideal per a instal·lacions on es prioritza la minimització de massa sense comprometre la resistència estructural.
L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a rodeteres, que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Està equipat amb un cargol de diàmetre 21 mm per a la fixació segura. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest accessori està dissenyat per oferir una solució robusta i fiable en aplicacions de mobilitat industrial.
L'accessori Socket és un complement per a rodes pivotants fabricat amb tac sintètic i placa, dissenyat per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i duradora. Aquest accessori presenta unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on l'espai és limitat. El pern de fixació té un diàmetre de 22 mm, garantint una connexió segura i estable. Respecte a la capacitat de càrrega, l'accessori suporta fins a 80 kg en condicions estàtiques i 40 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en diversos entorns industrials i comercials.
L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa, dissenyada com a accessori per a rodes pivotants, que presenta una alçada total de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest component està equipat amb un cargol de diàmetre 23 mm per a la fixació segura. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
L'accessori Socket és una peça de tipus tac sintètic amb placa destinada a ser utilitzada com a accessori per a rodes pivotants, amb unes dimensions totals d'alçada de 36 mm i un pes de 0,01 kg. Aquest accessori presenta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. El Socket està equipat amb un cargol de diàmetre 26 mm que permet la seva fixació segura. Aquesta configuració el fa idoni per a aplicacions que requereixen una fixació robusta i fiable en sistemes de mobilitat industrial.
L'accessori Socket és un complement dissenyat per a rodes pivotants que presenta una alçada total de 36 mm i està equipat amb un sistema de fixació de tac sintètic de tipus rodó. Aquest accessori suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. El dispositiu incorpora un cargol de diàmetre 18 mm per a la seva instal·lació segura i fiable. Amb un pes negligible de 0 kg, aquest accessori ofereix una solució lleugera i eficient per a sistemes de rodes pivotants en entorns industrials i comercials.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, equipada amb coixinet llís per a un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.