Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador que proporciona resistència i estabilitat estructural, i disposa d'una espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 35 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i prolongat. El material de la banda de rodadura és identitari amb el cos de la rueda, mantenint la coherència estructural i estètica del conjunt. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 33 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de baix perfil. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Número de material S4
990078712
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
52 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
33 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,05 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
15,2 mm
Sterferencia de giro
74 mm
Desplaçament
12 mm
Scio de giro
37 mm
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
12 mm
Diametralització
35 mm
Corporació ample
12 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda concebuda per a diferents tipus de mobles. La fixació del conjunt es realitza mitjançant un forat cec per a la B10. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora una espiga de gir (swiveling) que permet la rotació de la roda. La roda té un diàmetre de 35 mm i disposa d'un coixinet llis tub separador, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al del cos de la roda, que també és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 33 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions recomanades: tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Totes les dades tècniques indicades corresponen a les especificacions del producte.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg