Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Stylea
Order number:
990770069
EAN:
4031582356779
Número de producte:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda concebuda per a diferents tipus de mobles. La fixació del conjunt es realitza mi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda concebuda per a diferents tipus de mobles. La fixació del conjunt es realitza mitjançant un forat cec per a la B10. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora una espiga de gir (swiveling) que permet la rotació de la roda. La roda té un diàmetre de 35 mm i disposa d'un coixinet llis tub separador, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al del cos de la roda, que també és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 33 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions recomanades: tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Totes les dades tècniques indicades corresponen a les especificacions del producte.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar