Rueda giratoria Rueda 150 mm
Footmaster
Order number:
990800114
EAN:
4031582495256
Número de producte:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. El cub no mecanitzat proporciona una base sòlida i versàtil per a la instal·lació en diversos tipus d'estructures i equipaments industrials. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm, que ofereix un equilibri òptim entre mobilitat i estabilitat per a operacions en entorns de treball intensius. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, la qual cosa permet una integració eficient en plataformes i estructures existents sense requerir modificacions significatives. Aquesta rueda giratoria està classificada per a una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de desplaçament de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i moviment de càrregues pesades. El disseny robust i la construcció de qualitat industrial fan que la Footmaster sigui una solució fiable per a professionals que necessiten mobilitat controlada i segura en entorns de treball exigents.