Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub que garanteix una durabilitat i estabilitat òptimes en entorns de treball intensiu. Aquest component de mobilitat està especialment desenvolupat per a la construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, oferint solucions versàtils per a múltiples sectors industrials. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm, proporcionant una mida compacta però eficient per a la majoria d'aplicacions de transport i mobilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en estructures i bastidors de diverses dimensions. Pel que fa a les prestacions de càrrega, aquesta rueda giratoria suporta una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable i segur durant les operacions de transport i moviment de càrregues. Aquestes especificacions tècniques la converteixen en una solució robusta i confiable per a entorns industrials que requereixen mobilitat controlada i capacitat de suport significativa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
Número de material S4
990800208
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
141 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
630 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
13,95 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
120 mm
Placa llarga
145 mm
Placa ampla
145 mm
Suport
Dome Dictel
130 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
35 mm
Scio de giro
115 mm
Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
40 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat