Rueda giratoria Rueda 150 mm
Footmaster
Order number:
990800111
EAN:
4031582495188
Número de producte:
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm, que ofereix un equilibri òptim entre mobilitat i estabilitat per a diverses aplicacions industrials. L'alçada total del conjunt és de 215 mm, la qual cosa permet una integració eficient en estructures i equipaments de diferents tipus. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda giratoria suporta una càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i moviment de càrregues mitjanes a pesades. Aquestes especificacions tècniques fan que la Footmaster sigui una solució versàtil i robusta per a entorns industrials que requereixen mobilitat controlada i capacitat de suport significativa.