Rueda giratoria Rueda 125 mm
Footmaster
Order number:
990800209
EAN:
4031582496581
Número de producte:
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabil...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat en diversos entorns. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació en diferents tipus de maquinària i equipament. La rueda presenta un diàmetre de 125 mil·límetres, dimensió que ofereix un equilibri òptim entre maniobrabilitat i estabilitat per a càrregues moderades a elevades. L'alçada total del conjunt és de 175 mil·límetres, mesura que facilita la integració en sistemes de transport i estructures de suport sense compromettre l'accessibilitat ni l'ergonomia de l'equipament. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat dinàmica de 440 quilograms quan funciona a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment segur i predictible en operacions contínues. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, demostrant la seva versatilitat en múltiples sectors industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus