Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. Aquest component està equipat amb El Cub no mecanitzat com a sistema de cub, que proporciona una base sòlida i fiable per a la instal·lació. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm, dimensió estàndard que ofereix un equilibri òptim entre mobilitat i estabilitat en entorns industrials i comercials. L'alçada total del conjunt és de 150 mm, facilitant la integració en estructures i equipaments de diverses mides. Pel que fa a les prestacions de càrrega, aquesta rueda giratoria suporta una capacitat de càrrega dinàmica de 310 kg quan funciona a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i eficient en operacions de transport i moviment de càrregues. La combinació de materials i disseny constructiu assegura durabilitat i fiabilitat en condicions d'ús intensiu, convertint aquesta rueda en una solució versàtil per a múltiples aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495249
Número de material S4
990800113
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
131 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
310 kg
Alçada total
150 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
7,01 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
92 mm
Placa llarga
112 mm
Placa ampla
112 mm
Suport
Dome Dictel
104 mm
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
91 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat