Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i versatilitat en diversos entorns. El cub no mecanitzat proporciona una base sòlida per a la instal·lació en diferents tipus d'equipament, garantint una integració flexible en sistemes de transport i maquinària pesada. La rueda presenta un diàmetre de 100 mil·límetres, que ofereix un equilibri òptim entre maniobrabilitat i estabilitat per a càrregues significatives. L'alçada total del conjunt és de 150 mil·límetres, dimensió que permet una integració compacta en estructures de mobiliari, expositors de botiga i bancs de treball sense comprometre l'accessibilitat ni la funcionalitat. Aquesta rueda giratoria està certificada per suportar una capacitat de càrrega dinàmica de 310 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, característica que la fa especialment adequada per a sistemes AGV pesants i sistemes AMR que demanden fiabilitat en operacions contínues. La construcció robusta del cub no mecanitzat permet adaptacions personalitzades segons les necessitats específiques de cada aplicació, ja sigui en construcció de maquinària, bastides industrials, equipament de transport o sistemes de manipulació autònoma. La Footmaster representa una solució integral per a professionals que necessiten components de mobilitat de qualitat superior amb capacitat de càrrega elevada i durabilitat garantida en entorns de treball intensiu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
Número de material S4
990800106
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
128 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
310 kg
Alçada total
150 mm
Temperatura màxima (màxim)
90 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
8,45 kg
Nom del producte
Footmaster
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
92 mm
Placa llarga
112 mm
Placa ampla
112 mm
Suport
Dome Dictel
112 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
El Bearing
El Cub no mecanitzat