Rueda giratoria Rueda 100 mm
Footmaster
Order number:
990800109
EAN:
4031582495164
Número de producte:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i versat...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Footmaster és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i versatilitat. El cub no mecanitzat proporciona una base sòlida i adaptable per a diverses configuracions d'instal·lació, permetent la integració en sistemes de transport i mobiliari especialitzat. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm, que ofereix un equilibri òptim entre maniobrabilitat i estabilitat per a entorns de treball intensius. L'alçada total del conjunt és de 160 mm, dimensió crítica per a l'integració en estructures de maquinària de construcció, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. La capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 310 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de moviment continu i repositionament de càrregues. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a entorns que demanden durabilitat, precisió en el desplaçament i compatibilitat amb sistemes de transport modular, consolidant-se com a solució versàtil per a la indústria manufacturera i el sector del mobiliari comercial.