Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i compta amb un sistema de rodament pivotant de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durader. La roda presenta un cos de El termocontes de Plàstic, resistent a la calor amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
Número de material S4
990035365
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
79 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
250 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
250 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,79 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
91 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
90 Shore D
Material corporal
El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Sec amb Bush
Roda de color
Negre
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat, proporcionant una estructura resistent i de llarga durada que assegura el rendiment òptim en entorns hostils i de difícil accés. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un sec amb bush com a sistema de rodament, mentre que el cos de la roda està fabricat amb termocontes de plàstic resistent a la calor, material que ofereix excel·lent resistència tèrmica i durabilitat mecànica. La banda de rodadura està confeccionada amb material identitari amb el cos de la roda, assegurant una cohesió perfecta i un desgast uniforme durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració eficient en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg