Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035519
EAN:
4031582347074
Número de producte:
8478BOG100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistè...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat, proporcionant una estructura resistent i de llarga durada que assegura el rendiment òptim en entorns hostils i de difícil accés. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un sec amb bush com a sistema de rodament, mentre que el cos de la roda està fabricat amb termocontes de plàstic resistent a la calor, material que ofereix excel·lent resistència tèrmica i durabilitat mecànica. La banda de rodadura està confeccionada amb material identitari amb el cos de la roda, assegurant una cohesió perfecta i un desgast uniforme durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració eficient en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems