Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust i durador que proporciona resistència mecànica i química, mentre que incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, material que ofereix excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 103 mm, una dimensió compacta que la fa ideal per a aplicacions amb restriccions d'espai. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
Número de material S4
990772152
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
73 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,45 kg
Nom del producte
Linea low height
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
88 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Apte per
60_c_storage_temperature
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.