Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea light és una rueda giratoria que incorpora un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un mecanisme d'espiga swiveling que permet la rotació controlada. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, característiques essencials per a aplicacions sensibles. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, qualificacions adequades per a aplicacions hospitalàries i mèdiques. La Linea light és especialment indicada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles diversos, instal·lacions hospitalàries, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Número de material S4
990771272
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
73 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
40 mm
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
88 mm
Roda
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès