Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
Número de producte:
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Documents
Linea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El fixatge del producte es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació fixa i estable sobre la superfície de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió, que garanteix un gir suau i uniforme de l'unitat giratòria. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, que assegura una rodadura fiable i resistent a la corrosió. La banda de rodadura és de poliuretà injectat, un material que proporciona bona adherència, baix soroll de rodadura i protecció del paviment. El cos de la roda també és de poliamida, cosa que confereix una estructura lleugera i resistent. L'alçada total del conjunt és de 143 mm, una dimensió que cal tenir en compte en el disseny del mobiliari o de l'equip on s'instal·la. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès