Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de poliamida reforçada, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per a una millor adherència i durabilitat. El rodament de la rueda és de boles de precisió inoxidable, que proporciona una resistència superior a la corrosió i una vida útil prolongada en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 143 mm, oferint una dimensió compacta adequada per a diversos tipus d'equipament. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 260 kg i una càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Número de material S4
990770806
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
143 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
218 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
109 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

La Linea és una roda giratòria amb fre direccional, pensada per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i estabilitat. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i ràpida. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, que assegura una major durabilitat i resistència a la corrosió. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que proporciona una adherència fiable i una baixa resistència a la rodadura. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb bloqueig combinat dissenyada per a aplicacions de l'àmbit sanitari i professional que exigeixen estabilitat, precisió de moviment i fiabilitat. La unitat de muntatge utilitza un forat per a cargol com a sistema de fixació, i el fabricant de llits de l'hospital ha de segellar la zona d'ajust en els llits rentables per garantir la protecció contra la humitat i la neteja. El cos giratori està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que permet un gir suau i controlat de la roda. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, la qual cosa garanteix una llarga vida útil i resistència a la corrosió. La banda de rodament és d'poliuretà injectat, que proporciona un bon equilibri entre adherència, silenci i protecció de les superfícies. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que la rodeta sigui adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de dièlisi i de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i altres equips d'hospitals i residències.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg