Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
Número de producte:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a equips que requereixen una maniobrabilitat precisa i una immobili...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Documents
La Linea és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a equips que requereixen una maniobrabilitat precisa i una immobilització segura. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge directe i estable sobre la base de l'equip. La carcassa està fabricada en poliamida i integra un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau, controlat i continu de tot el conjunt. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un rodament de boles de precisió inoxidable. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que proporciona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès