Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
Order number:
990030266
EAN:
4031582302288
Número de producte:
2477UAP125R05-28 M8/19
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y eficiente. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari