Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Número de producte:
2477DYK100R05-28
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització seg...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de fixació és una espiga amb rosca de roda, que permet la connexió directa a l'estructura del vehicle o del mobiliari. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per a la rotació del conjunt giratori, garantint un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles cònic que optimitza la distribució de càrregues i redueix la fricció. La banda de rodament és de goma massissa de color negre, conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer de empremtes. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques