Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Número de producte:
2471DYK100R05-28
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno direccional, dissenyada per a equips mòbils que requereixen maniobrabilitat controlada....
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno direccional, dissenyada per a equips mòbils que requereixen maniobrabilitat controlada. La fixació és del tipus Espiga, Roda, per a una integració estable amb l'estructura del carro o del mobiliari. La carcassa és de Placa d'acer, mitjà, i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir precís i suau. La roda té un diàmetre de 100 mm i inclou un Rodament de boles cònic, una banda de rodament de Goma massissa, negre, conductor elèctric, i un cos de Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La càrrega estàtica admissible és de 160 kg, i la càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Les dades de càrrega s'han d'aplicar en funció de les condicions d'ús reals per garantir la seguretat i la durabilitat del conjunt. Aplicacions recomanades: Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques