Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
Order number:
990005489
EAN:
4031582344318
Número de producte:
2475DYK050P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, on les castany...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques