Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
Order number:
990037768
EAN:
4031582360158
Número de producte:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea clinic es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones sanitarias que exigen movilidad, estab...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
Linea clinic es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones sanitarias que exigen movilidad, estabilidad y facilidad de limpieza. El sistema de fijación es una espiga con escjero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro en el bastidor del equipo. Para los llits rentables, la zona de ajuste debe ser sellada por el fabricante de llits del hospital, según las indicaciones de montaje del fabricante. La carcasa está fabricada en poliamida y aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión inoxidable, mientras que la banda de rodadura es de poliuretano inyectado y conductor eléctrico, y el cuerpo de la rueda es de poliamida. La altura total del conjunto es de 175 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg por rueda a velocidades de 4 km/h y 3 km/h. Este producto está indicado para carros de anestesia, brazos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, llits hospitalarios, hospitales, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, lliteres, ecógrafos y ventiladores médicos.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial