Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea clinic és una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional pensada per a entorns sanitaris. La fixació és del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa està fabricada en Poliamida i incorpora un Rodament de boles de precisió per garantir el gir suau. La roda té un diàmetre de 150 mm i inclou un Rodament de boles de precisió Inoxidable, amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La càrrega estàtica màxima és de 450 kg, i la càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Ordinadors amb rodes, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Carros de medicació, Residències i llars d'avis, Carros d'infermeria, Lliteres, Ecògrafs i Ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360141
Número de material S4
990037767
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
175 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,21 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
127 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Interzum

Premi Interzum

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones sanitarias que exigen movilidad, estabilidad y facilidad de limpieza. El sistema de fijación es una espiga con escjero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro en el bastidor del equipo. Para los llits rentables, la zona de ajuste debe ser sellada por el fabricante de llits del hospital, según las indicaciones de montaje del fabricante. La carcasa está fabricada en poliamida y aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión inoxidable, mientras que la banda de rodadura es de poliuretano inyectado y conductor eléctrico, y el cuerpo de la rueda es de poliamida. La altura total del conjunto es de 175 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg por rueda a velocidades de 4 km/h y 3 km/h. Este producto está indicado para carros de anestesia, brazos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, llits hospitalarios, hospitales, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, lliteres, ecógrafos y ventiladores médicos.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg