Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Linea clinic és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. L'ajust es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir un funcionament òptim. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per proporcionar una adherència superior i una durabilitat excepcional. L'altura total del conjunt és de 155 mm, oferint una integració compacta en diversos sistemes de mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns clínics. Aquest producte és especialment adequat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359930
Número de material S4
990064310
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,12 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
127 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic és una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries. L'ajust està constituït per una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables hagin de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per a una major durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de mobilitat mèdica. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg, mentre que en mode dinàmic pot suportar 150 kg a una velocitat de 4 km/h o 150 kg a 3 km/h, depenent de les condicions operacionals. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg