Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 70 mm. El cos de la roda està integrat amb la banda de rodament en el mateix material. Disposa d'un eix amb un diàmetre de forat de 20 mm i una longitud de bub de 70 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 1500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 600 kg a 6 km/h o 750 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582331189
Número de material S4
199832612
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
750 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
600 kg
Tracidad de carga estàtica
1500 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
70 mm
Banda de rodadura ample
70 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
70 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes