Aro 250 mm
Novatech
Order number:
199834555
EAN:
4031582070347
Número de producte:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Aro Novatech és una roda per a castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de 55 mm d'amplad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Novatech és una roda per a castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de 55 mm d'amplada elaborada en poliuretà Fos. El nucli presenta una longitud de 66 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a una velocitat de 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.